Opublikuj swoje produkty
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
EluPura Q Wall hung Bidet  540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    hansgrohe

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect

    EluPura Q Wall hung Bidet 540 with tap hole and overflow, HygieneEffect
    Opis
    • Surfaces: - 62044450 White Specification: • material: ceramic • Made to fit NoiseReduction: customized soundproofing mat included • HygieneEffect - Glaze reduces bacterial growth (exclusively refers to the following bacteria: Escherichia coli ATCC 8739 and Salmonella enterica ATCC 13076 (test conducted according to ISO 22196: 2011-08)) • degree of gloss ceramic: glossy • with one tap hole • with overflow
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny62044XXX
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-03-16
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)400
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)540
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)20.8
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Bidety
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_11
    • Uniclass 2015 DescriptionBidets
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bidets
    • OmniClass Number23-31 23 00
    • OmniClass TitleBidets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures