Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set 71050000

Odniesienie unikalne: 71050000
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: Novus
Grupa produktu: Basin mixers
Szerokość (mm): 47
Wysokość (mm): 149
Głębokość (mm): 144
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
Novus Pillar tap 70 for cold water without waste set

· ComfortZone 70
· projection 107 mm
· normal spray
· flow rate at 3 bar: 5 l/min
· ceramic cartridge
· for cold water connection
· connection dimension: DN15


Główny materiał: Chrome
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 1.36

Kategoria BIMobject: Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87
Uniclass 2015 Opis: Taps and water supply outlet fittings
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Faucets, Supplies, and Trim
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets
CSI UniFormat II Code: D2010
CSI UniFormat II Title: Plumbing Fixtures
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
Sanitary - Taps & Mixers

Nazwa Wartość
Colour chrome
Connection Size 0.5 in
Flow Rate 1.32 gpm
Material ceramic
Mounting fixed

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Name Novus Pillar tap 70 71050000
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Asset Type fixed
Colour chrome
Created By info@hansgrohe.com
Created On 4/10/2017 12:00:00 AM
Description Novus Pillar tap 70 without waste set
Features " - ComfortZone 70 - projection 101 mm - normal spray - flow rate: 5 l/min - ceramic cartridge - for cold water connection - without waste set - connection dimension: DN15"
Manufacturer hansgrohe
Material ceramic
Model Number 13102000
Model Reference 13102000
Name Novus Pillar tap 70 71050000
Warranty Description http://www.hansgrohe-int.com/guarantee
Warranty Duration Labour 5
Warranty Duration Parts 5
Warranty Duration Unit years
Warranty Guarantor Labour info@hansgrohe.com
Warranty Guarantor Parts info@hansgrohe.com

BIMobject®