Opublikuj swoje produkty
Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set
    hansgrohe

    Logis Single lever basin mixer 70 with 2 flow rates with pop-up waste set

    Logis Single lever basin mixer 70 CoolStart with 2 flow rates with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 71075000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 70 • projection: 107 mm • spout height: 13 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 9,5 l/min • ceramic cartridge with Eco handle position for 2 flow rates • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: synthetic • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in middle position
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71075000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuLogis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-03-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)138
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)160
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Materiał dodatkowyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures