Opublikuj swoje produkty
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    hansgrohe

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set

    Logis Pillar tap 70 for cold water or pre-adjusted water without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 71120000 Chrome - 71120670 Matt Black Specification: • ComfortZone 70 • projection: 84 mm • spout height: 79 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic valves 90° • for cold water connection • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny71120XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuLogis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)133
    • Szerokość (mm)47
    • Głębokość (mm)117
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)0.9
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures