Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hansgrohe/products/31da756e-5f39-4117-bfa4-747db56d66d2
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Łazienkowe systemy instalacyjne
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Niedostępne w Stany Zjednoczone
hansgrohe
Obserwuj
Hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe Basic set for single lever bath mixer for concealed installation
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 71465187 n.a. Specification: • connection dimension: DN15 • ceramic cartridge • maximum flow rate at 3 bar: 14,5 l/min
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
71465187
Rodzina produktu
Concealed Basic set
Grupa produktu
hansgrohe
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2022-11-02
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
128
Szerokość (mm)
70
Głębokość (mm)
132
Linki
Linki
Url produktu
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--71465187
Certyfikacja produktu
https://www.hansgrohe.com.cn/articledetail--7146518771465187
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Chrom
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
1
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Łazienkowe systemy instalacyjne
Klasyfikacja IFC
Przyłącze sanitarne
UNSPSC name
Plumbing fixtures
UNSPSC code
3018
OmniClass Number
23-27 31 29 11
OmniClass Title
Manual Mixing Valves
Dostępny w krajach:
Azja
Chiny
Podobne produkty
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Pobierz
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Pobierz
hansgrohe
Ecostat Thermostat S for concealed installation with volume control and diverter
Pobierz
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
Pobierz
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
42
)
Pobierz
hansgrohe
Crometta Shower set Vario with shower bar 72 cm
Pobierz