Opublikuj swoje produkty
Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
hansgrohe

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation

Rebris S Single lever bath mixer for concealed installation
Opis
  • Surfaces: - 72466007 Chrome - 72466677 Matt Black Specification: • 2 functions • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • diverter with automatic resetting • connection type: basic set • min. operating pressure: 1 bar • max. operating pressure: 10 bar
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny72466CHN
  • Rodzina produktuBath mixers
  • Grupa produktuRebris S
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-11-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)187
  • Szerokość (mm)150
  • Głębokość (mm)90
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
  • Waga netto (kg)446
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Azja
Chiny