Opublikuj swoje produkty
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    hansgrohe

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN

    Rebris E Single lever basin mixer 240 for washbowls without waste set FIN
    Opis
    • Surfaces: - 72545000 Chrome - 72545670 Matt Black Specification: • ComfortZone 240 • projection: 169 mm • spout height: 242 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny72545XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuRebris E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)303
    • Szerokość (mm)52
    • Głębokość (mm)195
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures