Opublikuj swoje produkty
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve
    hansgrohe

    Talis S Single lever kitchen mixer 220 with device shut-off valve

    Talis M51 Single lever kitchen mixer 220, device shut-off valve, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 72811000 Chrome Specification: • ComfortZone 220 • swivel range adjustable in 3 steps 110°, 150° or 360° • normal spray • with integrated shut-off valve • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 10 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny72811000
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuTalis S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-01-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)355
    • Szerokość (mm)153
    • Głębokość (mm)213
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures