Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
hansgrohe/products/acdfe029-6d2c-4429-b138-08af6bec1e7c
Strona główna
Kategorie
Urządzenia sanitarne
Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Dostępne w Stany Zjednoczone
hansgrohe
Obserwuj
Talis S Single lever kitchen mixer 200 with pull-out spray
Talis S Single lever kitchen mixer 200, pull-out spray, 2jet
Pobierz
Opis
Opis
Surfaces: - 72813001 Chrome - 72813341 Brushed Black Chrome - 72813671 Matt Black - 72813251 Brushed Gold Optic - 72813831 Polished Nickel - 72813801 Stainless Steel Optic Specification: • ComfortZone 200 • swivel range adjustable in 2 steps to 110° or 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • maximum flow rate at 3 bar: 6,6 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
72813001
Rodzina produktu
Kitchen mixers
Grupa produktu
Talis S
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2018-01-15
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
400
Szerokość (mm)
121
Głębokość (mm)
258
Linki
Linki
Url produktu
https://www.hansgrohe.com/articledetail--72813001
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Zaprojektowano w
Niemcy
Wyprodukowano w
Niemcy
Waga netto (kg)
3
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Urządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
Klasyfikacja IFC
Zawór
Kod ETIM
EC011431
Nazwa ETIM
Kitchen mixing tap
UNSPSC name
Sanitary ware
UNSPSC code
301815
Uniclass 2015 Code
Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Description
Sink taps
CSI MasterFormat 2014 Code
22 41 39
CSI MasterFormat 2014 Title
Residential Faucets, Supplies, and Trim
OmniClass Number
23-31 11 00
OmniClass Title
Faucets
CSI UniFormat II Code
D2010
CSI UniFormat II Title
Plumbing Fixtures
Dostępny w krajach:
Ameryka północna
Stany Zjednoczone
Podobne produkty
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
Pobierz
hansgrohe
AddStoris Pedal Bin
4.9
(
17
)
Pobierz
hansgrohe
Logis Universal Towel rack with towel holder
3.8
(
5
)
Pobierz
hansgrohe
Rainfinity Shelf 500
Pobierz
hansgrohe
Raindance S Overhead shower 240 1jet with shower arm
4.6
(
43
)
Pobierz
hansgrohe
Croma Showerpipe 220 1jet with thermostat
Pobierz