Opublikuj swoje produkty
Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
hansgrohe

Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set

Tecturis E Single lever basin mixer 110 Fine CoolStart without waste set
Opis
  • Surfaces: - 73021001 Chrome - 73021671 Matt Black - 73021821 Brushed Nickel Specification: null
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjny73021USA
  • Rodzina produktuBasin mixers
  • Grupa produktuTecturis E
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-03-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Klasyfikacja IFCZawór
  • Kod ETIMEC010862
  • Nazwa ETIMBath mixing tap
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Stany Zjednoczone