Opublikuj swoje produkty
Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
    hansgrohe

    Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set

    Tecturis E 3-hole basin mixer 150 with push-open waste set
    Opis
    • Surfaces: - 73030000 Chrome - 73030670 Matt Black - 73030700 Matt White - 73030140 Brushed Bronze Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 150 • ceramic cartridge • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny73030XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuTecturis E
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures