Opublikuj swoje produkty
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    hansgrohe

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set

    Tecturis S Single lever basin mixer 110 CoolStart without waste set
    Opis
    • Surfaces: - 73317000 Chrome - 73317670 Matt Black - 73317700 Matt White - 73317140 Brushed Bronze Specification: • ComfortZone 110 • projection: 116 mm • spout height: 105 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15 • cold water in basic handle position
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny73317XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuTecturis S
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-26
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)183
    • Szerokość (mm)46
    • Głębokość (mm)142
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)884.5
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC010862
    • Nazwa ETIMBath mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures