Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

M7115-H320 Single lever kitchen mixer with pull-out spout 73803800

Odniesienie unikalne: 73803800
Producent: hansgrohe
Rodzina produktu: M71
Grupa produktu: Kitchen mixers
Szerokość (mm): 157
Wysokość (mm): 445
Głębokość (mm): 264
Data publikacji: 2018-01-15
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (7)
M7115-H320 Single lever kitchen mixer with pull-out spout

· consists of: single lever kitchen mixer, hose box
· ComfortZone 320
· swivel range 110° / 150°
· laminar spray
· Select button for a comfortable start/stop of the water flow
· MagFit magnetic shower support
· quick connect shower hose
· connection dimension: DN15
· flow rate 8 l/min
· ceramic cartridge
· connection type: G ⅜ connections
· integrated non-return valve
· suitable for continuous flow water heaters
· sBox for quiet, smooth and protected hose guidance in the cabinet,
under the countertop, with extension length up to 76 cm
· significantly reduced splashing by soft start of the water flow
· tap hole with Ø 35 mm required


Główny materiał:
Materiał wtórny:
Zaprojektowane w: Germany
Wyprodukowane w: Germany
Waga netto (kg): 4.29

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Krany i baterie
Klasyfikacja IFC: Sanitary Terminal
Nazwa UNSPSC: Sanitary ware
Kod UNSPSC: 301815
Uniclass 1.4 Kod: L725111
Uniclass 1.4 Opis: Mixer taps
Uniclass 2.0 Kod: PR-31-75
Uniclass 2.0 Opis: Sanitary Accessories
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_20_87_84
Uniclass 2015 Opis: Sink taps
NBS Reference Kod: 31-75
NBS Reference Opis: Sanitary Accessories
CSI MasterFormat 2014 Code: 11 30 13.13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Kitchen Appliances
Numer OmniClass: 23-31 11 00
Tytuł OmniClass: Faucets