Opublikuj swoje produkty
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted
    hansgrohe

    Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted

    Metropol Single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted with loop handle and spout 22.5 cm
    Opis
    • Surfaces: - 74526000 Chrome Specification: • consists of: single lever basin mixer for concealed installation wall-mounted, waste set • projection: 225 mm • spray type: normal spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • non-closing waste set • material waste set: metal • connection type: basic set • connection dimension: DN15 • handle can be positioned on the right or left, depends on the basic set installation
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74526000
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuMetropol
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-03-14
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)118
    • Szerokość (mm)168
    • Głębokość (mm)240
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures