Opublikuj swoje produkty
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
    hansgrohe

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite

    Zesis M33 Single lever kitchen mixer, 160, pull-out spray, 2jet, sBox lite
    Opis
    • Surfaces: - 74804670 Matt Black - 74804800 Stainless Steel Finish - 74804000 Chrome Specification: • ComfortZone 160 • swivel range 150° • laminar spray, shower spray • lockable shower spray, spray returns through pressing spray diverter and spray returns automatically through handle closing • MagFit magnetic shower support • quick connect hose • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 8,2 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • temperature limitation adjustable • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • sBox lite for a smooth, flexible and safe hose guidance in the cabinet • extension length up to 50 cm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74804XXX
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuZesis M33
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)277
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures