Opublikuj swoje produkty
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    hansgrohe

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet

    Zesis Lean M34 Single lever kitchen mixer 150, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 74815677 Matt Black - 74815007 Chrome Specification: • ComfortZone 150 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 360° • normal spray • connection dimension: DN15 • maximum flow rate at 3 bar: 4,9 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ½ connections • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny74815CHN
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuZesis Lean M34
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)218
    • Szerokość (mm)51
    • Głębokość (mm)262
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.4
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja
    Chiny