Opublikuj swoje produkty
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set

    Vivenis 3-hole basin mixer 90 with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 75033001 Chrome - 75033671 Matt Black - 75033701 Matt White - 75033821 Brushed Nickel Specification: • consists of: 3-hole basin mixer, waste set • ComfortZone 90 • spray type: WaterfallStream • maximum flow rate at 3 bar: 4,5 l/min • ceramic valves hot/ cold 90° • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1 • material waste set: metal • connection type: G ⅜ compression • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny75033USA
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuVivenis
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures