Opublikuj swoje produkty
Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    hansgrohe

    Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set

    Finoris Single lever basin mixer 110 with pop-up waste set
    Opis
    • Surfaces: - 76020000 Chrome - 76020670 Matt Black - 76020700 Matt White Specification: • consists of: single lever basin mixer, waste set • ComfortZone 110 • projection: 139 mm • spout height: 113 mm • spray type: laminar spray • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • temperature limitation adjustable • suitable for continuous flow water heaters • pop-up waste set G 1¼ • material waste set: metal • connection type: G ⅜ connections • connection dimension: DN15
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny76020XXX
    • Rodzina produktuBasin mixers
    • Grupa produktuFinoris
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)182
    • Szerokość (mm)49
    • Głębokość (mm)169
    Dodatkowe informacje
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)1.6
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_60_75_08_54
    • Uniclass 2015 DescriptionMixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TitleMixers
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures