Opublikuj swoje produkty
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
    hansgrohe

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet

    Aqittura M91 FilterSystem 210, pull-out spout, 1jet
    Opis
    • Surfaces: - 76803007 Chrome - 76803677 Matt Black Specification: • ComfortZone 210 • swivel range adjustable in 3 steps 60°, 110° or 150° • laminar spray • quick connect hose • device connection DN20 • connection dimension: DN20 • maximum flow rate at 3 bar: 5 l/min • ceramic cartridge • connection type: G ⅜ connections • integrated non-return valve • suitable for continuous flow water heaters • extension length up to 50 cm • tap hole with Ø 35 mm required • separate water supply for filtered and unfiltered water • filtered still drinking water via push button at the spout • filter connection: G ⅜ input and output
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny76803CHN
    • Rodzina produktuKitchen mixers
    • Grupa produktuAqittura M91
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-11-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)395
    • Szerokość (mm)66
    • Głębokość (mm)271
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)2.3
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
    • Klasyfikacja IFCZawór
    • Kod ETIMEC011431
    • Nazwa ETIMKitchen mixing tap
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 DescriptionSink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Dostępny w krajach:

    Azja