Opublikuj swoje produkty
Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Harlequin Floor-mounted Double Ballet Barre Bracket

Ballet barre bracket. Can be installed at the same time as the floor, or retrofitted to an existing surface. Requires M10 fixings. Special order colours available, consult manufacturer for details. Height from floor to upper barre - 1055 mm. Features and benefits: A range of portable, freestanding or permanent floor-mounted ballet barres with brackets. Often used for warm-up and stretching exercises. Adjustable feet; provided for stability on uneven floors.
Opis
  • Color: Black

    Finish: Bracket powder-coated, Barre sanded

    Material: Steel - Timber

    Length: 1 500 / 2 300 mm

    Width: 50 mm

    Height: 1 080 mm


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyHarlequin-floor-mounted-double-ballet-barre-bracket
  • Rodzina produktuBallet barre and bracket
  • Grupa produktuFloor-mounted Ballet Barres
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-09-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal malowana proszkowo
  • Materiał dodatkowyDrzewny
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłoga wysokiej wydajności
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_15_60_35
  • Uniclass 2015 DescriptionHandrail systems