Opublikuj swoje produkty
Aasrum
Aasrum

    Aasrum

    Aasrum er en ytterdør som tilhører trendy sortimentet vårt. Med sitt rene design passer denne døren til de fleste hustyper. Aasrum har lav u-verdi på kun 0,8. Døren har 78 mm tykkelse og har forsikringsgodkjent låsenhet. Døren har aluplate for ekstra fuktsperre. Hardvedterskel med alu slitekant gjør at vann og fuktighet renner ut og bort fra døren.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyAasrum
    • Rodzina produktuYtterdører
    • Grupa produktuTrendy
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-01-01
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyDrewno
    • Materiał dodatkowyEPS - polistyren ekspandowany
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Zestawy drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors