Opublikuj swoje produkty
Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system
Hawa

Hawa Frontslide 60 A Sliding shutter system

Hawa Frontslide 60 sliding shutter system for top-running wooden or metal shutters up to 60 kg (132 lbs.), with screwed on running track. Ceiling or architrave mounting.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhawa-frontslide-60-a
  • Rodzina produktuDividing
  • Grupa produktuSliding Shutters
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Żaluzje
  • Klasyfikacja IFCPłycina drzwiowa
  • UNSPSC nameShutters
  • UNSPSC code30151801
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_80
  • Uniclass 2015 DescriptionShutter systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 71 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleExterior Shutters
  • OmniClass Number23-17 21 11 13 15
  • OmniClass TitleSliding Exterior Shutters