Opublikuj swoje produkty
Hawa Porta 100 HC Sliding door system
Hawa

Hawa Porta 100 HC Sliding door system

4.7 z 5 gwiazdek4.7(6 recenzje)

Hawa Porta 100 HC sliding door system for top-running wooden doors up to 100 kg (220 lbs.), with surface mounted running track. Optionally with soft and self closing mechanism. Wall mounting.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhawa-porta-100-hc
  • Rodzina produktuDividing
  • Grupa produktuSliding Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2022-04-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCPłycina drzwiowa
  • UNSPSC nameWooden doors
  • UNSPSC code30171504
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear
  • CSI UniFormat II CodeC1020
  • CSI UniFormat II TitleInterior Doors