Opublikuj swoje produkty
Hawa Porta 60 HMT Pocket Acoustics
Hawa

Hawa Porta 60 HMT Pocket Acoustics

4.5 z 5 gwiazdek4.5(6 recenzje)

Hawa Porta 60 HMT Pocket Acoustics sliding door fitting for top-running wooden doors up to 60 kg (132 lbs.), with surface mounted running track or running track flush with the ceiling. Sound attenuation. Ceiling mounting. Wall pocket solution.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyhawa-porta-60-hmt-pocket-acoustics
  • Rodzina produktuDividing
  • Grupa produktuSliding Doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-07-26
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wSzwajcaria
  • Wyprodukowano wSzwajcaria
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
  • Klasyfikacja IFCPłycina drzwiowa
  • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
  • CSI MasterFormat 2014 Code08 14 73
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Wood Doors
  • OmniClass Number23-17 19 11 13
  • OmniClass TitleSliding Door Gear