Opublikuj swoje produkty
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Zarchiwizowane

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 z 5 gwiazdek4.0(8 recenzje)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Opis
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnycorner-gas-fireplace
  • Rodzina produktuFireplaces
  • Grupa produktuGas Fireplaces
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-13
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHVAC - Kominki
  • Klasyfikacja IFCGrzejnik
  • Kod ETIMEG015210
  • Nazwa ETIMBoilers and heaters
  • UNSPSC nameSpace heaters
  • UNSPSC code40101819
  • Uniclass 2015 CodeTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriptionSpace heaters
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 30 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFireplaces and Stoves
  • OmniClass Number23-19 17 15
  • OmniClass TitleGas Fireplace
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment