Opublikuj swoje produkty
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
HENRY® 440 Cove Base Adhesive
    HENRY

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive

    HENRY® 440 Cove Base Adhesive is a high-performance wet-set adhesive for installing rubber and vinyl cove base.

     Key Features

    • Aggressive initial grab
    • No open time required
    • Plasticizer migration resistant
    • Easy cleanup with water
    • Easy to use, easy to trowel
    • Zero VOC
    Opis
    • Cove Base Sawtooth D=1/8″, W=1/8″, A=1/8″ 2 1/2″ (63.5 mm) Cove Base 310 – 340 lin. ft. / gal.; 77 – 85 lin. ft. / qt.; 25.27 lin. m/L 4″ (10 cm) Cove Base 220 – 240 lin. ft. / gal.; 55 – 60 lin. ft. / qt.; 17.7-19.3 lin. m/L 6″ (15.24 cm) Cove Base 165 – 180 lin. ft. / gal.; 41 – 45 lin. ft. / qt.; 13.2 – 14.5 lin. m/L Tube Applications 50 lin. ft. (15.24 lin. m) per 30 oz. Cartridge (3) 1/8″ / 3.2 mm Beads (Standard for 4″ / 10 cm Cove Base) Shelf life is 1 year, if unopened. VOC: 0 g/L
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyhenry-440
    • Rodzina produktuFlooring Adhesive
    • Grupa produktuVinyl Adhesive
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-24
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyInny
    • Materiał dodatkowyPłyta winylowa
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectPodłogi - Podłogi - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCFloor
    • UNSPSC nameFlooring
    • UNSPSC code301617
    • Uniclass 2015 CodePr_35_57_71
    • Uniclass 2015 DescriptionResilient floor coverings
    • CSI MasterFormat 2014 Code09 65 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResilient Flooring
    • OmniClass Number23-15 17 15
    • OmniClass TitleResilient Flooring
    • CSI UniFormat II CodeC3020
    • CSI UniFormat II TitleFloor Finishes