Opublikuj swoje produkty
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
Bar Fence Theia - Post (L-XL)
    Heras

    Bar Fence Theia - Post (L-XL)

    4.0 z 5 gwiazdek4.0(13 recenzje)

    A fence that you can see through and that at the same time guarantees privacy by limiting the view from the outside.

    Bar fencing Theia is the answer to the need for a fencing that offers both privacy and openness. In this way Theia combines the best of both worlds.

    Bar fencing is often used for the security of companies, office locations, hospitals and apartment complexes. But a regular bar fencing often provides a view from the outside, something that is not always desirable for some locations. Theia is then the solution: this fence offers an unobstructed view from the inside, but little or no view from the outside.

    Opis
    • • Category: Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Theia

      • Nominal Height: 935 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyTheia-1000-1500
    • Rodzina produktuLandscaping
    • Grupa produktuFencing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2500
    • Szerokość (mm)2360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19 17
    • OmniClass TitleOrnamental Metal Fences

    Dostępny w krajach:

    Europa
    Austria
    Belgia
    Czechy
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Holandia
    Irlandia
    Islandia
    Luksemburg
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Rumunia
    Szwajcaria
    Szwecja
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy