Opublikuj swoje produkty
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
Bar fence Atlas Grence Staander L_XL
    Heras

    Bar fence Atlas Grence Staander L_XL

    4.3 z 5 gwiazdek4.3(31 recenzje)

    Grence Atlas is a strong and robust fence, manufactured with the new 'stent' technique. Compressed air is blown into the round, vertical bars to fix them firmly in the upper and lower beams. This 'clean' technique uses less energy and thanks to the smooth surface without welds, the fencing is less sensitive to moisture and dirt. Lower gates come with plastic safety caps on top of the vertical bars to prevent accidents.

    This solid fencing is ideal for offices, schools and other prominent high visibility locations.

    • Latest 'stent' manufacturing technique (no welding)
    • Elegant appearance for prominent visibility locations
    • Easy to combine with access gates and detection systems
    • Safe and suitable for any terrain
    • Moisture and dirt resistant
    Opis
    • • Category: Landscaping - Fencing

      • Material: Steel

      • Name: Atlas

      • Nominal Height: 932 - 2400

      • Nominal Width: 2300

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyFence-Grence-Atlas-100-125-150
    • Rodzina produktuLandscaping
    • Grupa produktuFencing
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-12-17
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2400
    • Szerokość (mm)2360
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Materiał dodatkowyStal malowana proszkowo
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wHolandia
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia
    • Klasyfikacja IFCObiekt
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriptionFence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDecorative Metal Fences and Gates
    • OmniClass Number23-11 25 19 17
    • OmniClass TitleOrnamental Metal Fences

    Dostępny w krajach:

    Europa