Opublikuj swoje produkty
Heras Traffic Barrier Pro-H
Heras Traffic Barrier Pro-H
    Heras

    Heras Traffic Barrier Pro-H

    The Heras Traffic Barrier range is a range of barriers for controlling (intensive) traffic flows. Barrier drives have low energy consumption yet provide sufficient power for fast opening and closing of barriers with a maximum arm length of 10 meters. The drive is housed in an attractively designed aluminum housing. This ensures your barrier looks sleek and solid.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyHTB-Pro-H
    • Rodzina produktuLandscaping
    • Grupa produktuGates
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-10-30
    • Numer edycji2
    • Wysokość (mm)1115
    • Szerokość (mm)360
    • Głębokość (mm)315
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wHolandia
    • Wyprodukowano wNiemcy
    • Waga netto (kg)44
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectInfrastruktura drogowa - Akcesoria drogowe
    • Klasyfikacja IFCElement elektryczny
    • Kod ETIMEC003588
    • Nazwa ETIMTraffic management/road signage
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_06
    • Uniclass 2015 DescriptionBarrier parking control units
    • CSI MasterFormat 2014 Code01 55 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleVehicular Access and Parking
    • OmniClass Number23-39 11 11
    • OmniClass TitleTraffic Safety Barriers and Protections