Opublikuj swoje produkty
Swing gate double 6m extended (package)

Swing gate double 6m extended (package)

4.3 z 5 gwiazdek4.3(21 recenzje)

The gate leaves can turn through approx. 180° and can be horizontally adjusted, so that they will always hang straight and turn smoothly. Gate leaves wider than 3 metres have double top rails to eliminate the need of diagonal braces - which would be helpful for intruders who want to climb the gate. The locks are sturdy and it is virtually impossible to force entrance by sabotaging them. It is then impossible to lift the gate out.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyportail-pivotant
  • Rodzina produktuDouble swing gates
  • Grupa produktuClôtures mobiles
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-03-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2000
  • Szerokość (mm)6400
  • Głębokość (mm)140
Dodatkowe informacje
  • Wyprodukowano wHolandia
  • Waga netto (kg)215
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectArchitektura krajobrazu - Ogrodzenia

Dostępny w krajach:

Europa