Opublikuj swoje produkty
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    System podnośno-przesuwny z aluminium w trzech wariantach

    heroal S 77
    Wszechstronność to nasza mocna strona: heroal S 77 to modułowy system profilowy o nowoczesnym wzornictwie, spełniający najwyższe wymogi budowlane. System oferuje możliwość wyboru między dwiema szerokościami prześwitu skrzydła oraz niemal nieograniczony wybór powierzchni, a przy tym jest kompatybilny z innymi systemami heroal. heroal S 77 umożliwia również projektowanie wariantów wielośladowych i bezbarierowych. Specjalne geometrie profili skrzydłowych zapewniają spełnienie wszystkich wymogów oraz zaleceń w zakresie izolacji termicznej w odniesieniu do wszystkich rozmiarów i każdej wagi skrzydeł. Zoptymalizowania technologia uszczelniania heroal z czterema poziomami i wiatrołapem oraz zastosowanie narożników uszczelniających do uszczelnienia skrzydła i strony wewnętrznej zapewniają zarówno optymalną przepuszczalność powietrza, odporność na zacinające deszcze, jak i łatwą oraz wydajną obróbkę.

    heroal S 77 HI
    Efektywność energetyczna jest ważna: stanowiący konsekwentny rozwój systemu podnośno-przesuwnego heroal S 77 system heroal S 77 HI, jako system o podwyższonym stopniu izolacji termicznej, oferuje modułową konstrukcję stref izolacji, technikę uszczelniania na czterech poziomach oraz wiatrołap z uszczelnieniem skrzydła i uszczelnieniem wewnętrznym. Dzięki tym rozwiązaniom możliwe stało się uzyskanie wartości Uw na poziomie ≥1,0 W/m2K. W detalach istotnych dla technologii izolacyjnej drzwi podnośno-przesuwnych zastosowano materiały izolacyjne, które są zarówno wysokiej jakości, jak i ekonomiczne.

    System heroal S 77 SL oferuje nowe wielkopowierzchniowe wymiary i dzięki swojej wyjątkowej, innowacyjnej konstrukcji ram zapewnia maksymalną przejrzystość. Ta generacja drzwi podnośno-przesuwnych heroal łączy w sobie ruchome skrzydło na jednej prowadnicy ze stałym oszkleniem ramy przy minimalnych szerokościach prześwitu. To bezramowe wielkopowierzchniowe oszklenie z wyraźnym poprowadzeniem linii stanowi prawie niewidoczny element łączący wnętrze ze światem zewnętrznym oraz powiększa przestrzeń mieszkalną poza jej realne granice. System podnośno-przesuwny heroal S 77 SL jest nowoczesnym architektonicznym elementem projektowym i stanowi nowe spojrzenie na przestrzeń. System podnośno-przesuwny heroal S 77 SL zapewnia harmonijną równowagę między współczesnym wzornictwem, najwyższym poziomem komfortu oraz funkcjonalnością. Dzięki filigranowym i nowoczesnym szczegółom konstrukcyjnym system heroal S 77 SL znajduje zastosowanie w sposób nieograniczony zarówno w nowym budownictwie, jak i w przypadku renowacji starej zabudowy. Specjalna i niezawodna geometria skrzydeł heroal gwarantuje spełnienie wszystkich wymogów oraz zaleceń w zakresie izolacji termicznej w odniesieniu do wszystkich rozmiarów i każdej wagi skrzydeł. Technika uszczelnień firmy heroal z czterema poziomami oraz zastosowanie narożników uszczelniających EPDM do uszczelniania skrzydeł i połączeń środkowych zapewnia optymalne właściwości użytkowe pod kątem przepuszczalności powietrza oraz odporności na zacinające deszcze.

    Opis
    • Właściwości systemu heroal S 77 HI
      » maks. wysokość skrzydeł: 2400 mm, dzięki dodatkowemu statycznemu wzmocnieniu możliwość wydłużenia do 3000 mm;
      » maks. ciężar skrzydeł: 300 kg, możliwość zwiększenia do 400 kg dzięki zastosowaniu podwójnych prowadnic;
      » maksymalny komfort obsługiwania: nowe, widoczne z zewnątrz artykuły dodatkowe sprawiają, że obsługa ciężkich skrzydeł jest dziecinnie prosta — w razie potrzeby również za pomocą przycisku, co umożliwia zintegrowany napęd;
      » profile ramowe i skrzydłowe są dostępne z pianką oraz bez pianki PU w dwóch długościach (optymalizacja cięcia);
      » profile skrzydłowe dopasowane i zoptymalizowane pod kątem okuć;
      » technika uszczelniania na czterech poziomach oraz wiatrołap z uszczelnieniem skrzydła i uszczelnieniem wewnętrznym;
      » opcjonalnie widoczny bądź ukryty odpływ ościeżnicy, odpływ skrzydła ukryty;
      » zoptymalizowana i oszczędzająca czas obróbka dzięki rozwiązaniom konstrukcyjnym detali oraz cięciom 90° o dodatkowym profilu HS.

      Warianty projektowania i design heroal S 77 HI
      » rodzaje otworów: 2- i 3-śladowe, do sześciu ruchomych skrzydeł;
      » wersja całkowicie bezbarierowa (bariera zerowa) dzięki integracji progu z bryłą budynku oraz zastosowaniu systemu drenażowego heroal DS;
      » projektowanie kolorystyczne w wysokiej jakości technologii powlekania proszkowego heroal hwr;
      » bogaty asortyment profili przyłączeniowych i dodatkowych, służących między innymi do łączenia w ogrodach zimowych oraz systemach ochrony przed insektami heroal IS.


      Właściwości systemu heroal S 77 SL
      » Maks. wysokość skrzydeł: 2400 mm, dzięki dodatkowemu statycznemu wzmocnieniu możliwość wydłużenia do 3000 mm.
      » Maks. ciężar skrzydeł: 300 kg, możliwość zwiększenia do 400 kg dzięki zastosowaniu podwójnych prowadnic.
      » Maksymalny komfort obsługiwania: nowe i niewidoczne z zewnątrz dodatkowe artykuły umożliwiają wyjątkowo łatwe obsługiwanie również ciężkich skrzydeł, na życzenie także przez naciśnięcie guzika dzięki wbudowanemu systemowi napędowemu.
      » Wyjątkowo cicha praca dzięki połączeniu niezawodnych systemów okuć oraz prowadnic ze stali nierdzewnej firmy heroal.
      » Elastyczne i bezawaryjne uszczelki EPDM dla zapewnienia trwałej szczelności przed powietrzem i zacinającym deszczem.
      » Technologia uszczelniania z czterema płaszczyznami oraz uszczelnienie od wiatru do skrzydeł i połączeń środkowych.
      » Uszczelnienie przeszklenia z wąskimi prześwitami, chowane dookoła.
      » Optymalizująca koszty i oszczędna obróbka dzięki innowacyjnym rozwiązaniom firmy heroal dla każdego detalu.
      » Trzykomorowy system profilowy o podwyższonym stopniu izolacji termicznej.
      » Technologia łączenia heroal z opatentowanymi profilami skrzydłowymi z systemem spowalniającym.

      Warianty projektowania i design heroal S 77 SL
      » Rodzaje otworów: jednootworowy (jednoszynowy) do dwóch ruchomych skrzydeł.
      » Wykonanie narożne 90° z narożnikiem szklanym z izolującego szkła lub narożnikiem skrzydłowym do
      otwierania.
      » Bezbarierowe, przystosowane dla niepełnosprawnych progi, dzięki montażowi ściennemu.
      » Wybór klamek: klamka obrotowa z wgłębieniem na zewnątrz lub klamka obrotowa wewnątrz i na zewnątrz. Obydwa warianty opcjonalnie zamykane.
      » Kolory klamek: biały, srebrny, anodowany (E6/EV1) oraz stal szlachetna.
      » Bogaty asortyment profili łączących do bezproblemowego łączenia konstrukcji.
      » Montaż w systemy fasadowe heroal C 50.
      » Dodatkowa swoboda w projektowaniu dzięki dostępności różnych kolorów profili do elementów po stronie wewnętrznej i zewnętrznej.
      » Projektowanie kolorystyczne w wysokiej jakości technologii powlekania proszkowego heroal hwr.

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyheroal_LS
    • Rodzina produktuDoor systems
    • Grupa produktuheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypModele pokazowe
    • Data publikacji2018-12-01
    • Numer edycji2
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors