Opublikuj swoje produkty
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    heroal S 65

    Zoptymalizowane pod kątem produkcji systemu drzwi przesuwnych
    Aluminiowy system drzwi przesuwnych heroal S 65 charakteryzuje się wyjątkowo prostą i efektywną produkcją oraz innowacyjną konstrukcją skrzydeł. Specjalnie dopasowane do systemu drzwi przesuwnych bezskosowe mostki izolacyjne pozwalają również na zastosowanie dużych skrzydeł, chroniąc je jednocześnie przed wyginaniem (efekt bimetalu). Wstępnie zmontowany labirynt na profilach skrzydeł eliminuje potrzebę oddzielnego mocowania oraz umożliwia bardzo wąskie połączenie środkowe o szerokości prześwitu wynoszące jedynie 62 mm. Skrzydła posiadają tradycyjne narożniki ukosowane. Ponadto otaczająca drzwi rama zmniejsza złożoność systemu i tym samym jeszcze bardziej upraszcza produkcję. Dzięki temu system drzwi przesuwnych heroal S 65 nadaje się szczególnie do oferowania atrakcyjnego pod względem ekonomicznym rozwiązania dla ekskluzywnych budynków mieszkalnych i komercyjnych.


    heroal S 42

    Wydajne i funkcjonalne
    System przesuwny heroal S 42 wyznacza nowe standardy w dziedzinie izolacji cieplnej, zrównoważonego rozwoju, ekonomiczności oraz obróbki. Powodem tego są innowacyjne detale konstrukcji. W przypadku systemów heroal S 42 stosowane są różne technologie: W tym systemie zostały połączone zalety następujących technologii: zespoleń, kątowników narożnych, okuć i połączeń. Dzięki perfekcyjnemu dopracowaniu szczegółów, a także wysokiej wydajności i funkcjonalności można zrealizować perfekcyjne okna oraz drzwi przesuwne do budynków prywatnych i komercyjnych. System heroal S 42 to nowe możliwości elementów wielkopowierzchniowych oraz gwarancja transparencji.

    Opis
    • heroal S 42

      Właściwości systemu
      » Głębokości montażu: rama 72/79 mm, skrzydło 38/42 mm, szpros skrzydła 38 mm
      » Szerokość zewnętrzna: rama od 48 mm, skrzydło od 68 mm, szpros skrzydła 68 mm
      » Maks. wysokość skrzydła: 2600 mm
      » Maks. szerokość skrzydła: 2500 mm
      » Maks. grubość szkła/wypełnienia: 24–28 mm
      » maks. ciężar skrzydła: 80/160 kg
      » Blokady: od 1 do 3-punktowa, z opcją zamknięcia
      » Izolacja cieplna: Uw ≥ 1,4 W/m²K
      » Przepuszczalność powietrza: klasa 4
      » Szczelność przeciwdeszczowa: 8A
      » Wytrzymałość na obciążenie wiatrem: B2
      » Izolacja akustyczna: do 37 dB

      Warianty wykonania i wzornictwo
      » Rodzaje otwierania: 2- lub 3-torowe z maks. 6 skrzydłami przesuwnymi
      » Wykonanie narożnika pod kątem 90° jako narożnik wewnętrzny i zewnętrzny
      » Możliwość wykonania sprzęgów elementów w systemie heroal W 72
      » Kombinacja z systemem heroal W 65 i heroal W 72 jako ramą wkładkową
      » Bezbarierowe wykonanie progu z ukrytym, kontrolowanym odprowadzeniem wody za pomocą systemu drenażu
      » Zgodne z systemem fasadowym heroal C 50 i systemem ochrony przed insektami heroal IS
      » Różne możliwości realizacji powierzchni, po stronie wewnętrznej i zewnętrznej elementów
      » Kolory są uzyskiwane w zaawansowanym procesie lakierowania proszkowego heroal hwr

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyheroal_S
    • Rodzina produktuDoor systems
    • Grupa produktuheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-12-01
    • Numer edycji3
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Drzwi przesuwne
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorset systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleAluminum Doors
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeB2030
    • CSI UniFormat II TitleExterior Doors