Opublikuj swoje produkty
Zestaw klamek WC HEWI, 162XAH02-230
Zestaw klamek WC HEWI, 162XAH02-230
Zestaw klamek WC HEWI, 162XAH02-230
Zestaw klamek WC HEWI, 162XAH02-230
    HEWI

    Zestaw klamek WC HEWI, 162XAH02-230

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)
    Zestaw klamek WC wyprodukowany w technologii H, rozety zgodne z DIN 18255 i EN 1906, ze stali. Klamka model 162X ze stali, średnica 21,3 mm, gr. ściany 1,5 mm. Szybki montaż poprzez zwykłe zazębienie (zatrzask) klamek z elementami podłoża uprzednio zamontowanymi na drzwiach. Powierzchnia matowa szczotkowana. Podstawa rozety wykonana z tworzywa i stali, z czarną cynkowo-/niklową powłoką - ochrona przed korozją. Zintegrowany moduł podtrzymujący ze sprężyną. Do zastosowania lewo- i prawostronnego według normy DIN. Wersja WC z mechanizmem awaryjnego otwierania za pomocą monety lub klucza trzpieniowego oraz wskaźnikiem wolne/zajęte. Rozeta okrągła, ze stali (1.4301), średnica 55 mm, wys. 10,5 mm, gr. ściany 1,5 mm. Zestaw przeznaczony do stosowania w obiektach budowlanych zgodnie z EN 1906 - 4 kategoria użytkowania, zestaw z 8 - 8,5 mm trzpieniem Kategoria użytkowania: klasa 4 Trwałość: klasa 7 Masa drzwi: nie klasyfikuje się Odporność ogniowa: klasa 0 Bezpieczeństwo: klasa 1 Odporność na korozję: klasa 4 Zabezpieczenie: klasa 0 Typ działania: A - okucie wspomagane sprężyną Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu EPD
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny162XAH02-230
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuDoor fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-19
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors