Opublikuj swoje produkty
Półka HEWI
Półka HEWI
Półka HEWI
    HEWI

    Półka HEWI

    Range 477 Shelf - shelf with all-round edge - anti-theft locking system - 600 mm wide, 26 mm high and 140 mm deep - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey) and 95 (stone grey) - including non-corrosive HEWI fixing material.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-03B100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShelves, Shower baskets
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)26
    • Szerokość (mm)600
    • Głębokość (mm)140
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011163
    • Nazwa ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units