Opublikuj swoje produkty
Kosz na śmieci HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-100
Kosz na śmieci HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-100
Kosz na śmieci HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-100
    HEWI

    Kosz na śmieci HEWI, pojemność ok. 6 l, 477-05-100

    Pojemnik na śmieci Seria 477 - pojemnik o cylindrycznym kształcie z pokrywą - pojemnik zdejmowany - pokrywa otwiera się po lekkim naciśnięciu kolanem lub ręką - pojemnik przystosowany do standardowych worków na śmieci - z nalepką objaśniającą obsługę kolanem - wyłącznie do montażu ściennego - pojemność ok. 6 l - wys. 330 mm, gł. 210 mm, średnica 180 mm - z wysokiej jakości poliamidu wg tabeli kolorów HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-05-100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuWastepaper bins, hygiene bag dispenser
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2016-01-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)330
    • Szerokość (mm)180
    • Głębokość (mm)210
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Kosze na śmieci
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011189
    • Nazwa ETIMGarbage bucket
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste