Opublikuj swoje produkty
Dozownik mydła HEWI, 477-06-10199
Dozownik mydła HEWI, 477-06-10199
Dozownik mydła HEWI, 477-06-10199
    HEWI

    Dozownik mydła HEWI, 477-06-10199

    Dozownik mydła Seria 477 - prostokątna obudowa o dużych promieniach - pasuje do dostępnego na rynku mydła w płynie - z pojemnikiem wewnętrznym do swobodnego napełniania, pojemność 600 ml - pojemnik wewnętrzny wyjmowany do czyszczenia - boczny wskaźnik poziomu napełnienia - z dźwignią do ręcznego dozowania mydła - ochrona przed niewłaściwym użyciem dzięki blokadzie - szerokość 134 mm, wysokość 278 mm i głębokość 106 mm - do montażu ściennego - korpus i dźwignia wykonane z poliamidu na wysoki połysk w kolorze HEWI 99 (czysta biel) - element ramy wykonany z poliamidu na wysoki połysk wg tabeli kolorów HEWI (kolory z serii Premium za dodatkową opłatą) - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI - Nadaje się do mydła w płynie o lepkości od 1500 do 4000 mPa-s. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-06-10199
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuSoap dispensers
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)299
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010549
    • Nazwa ETIMSoap dispenser
    • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 25 29 13
    • OmniClass TitleHand Soap Dispensers