Opublikuj swoje produkty
Uchwyt na ręcznik HEWI, Edycja mat, 477-09B100
Uchwyt na ręcznik HEWI, Edycja mat, 477-09B100
Uchwyt na ręcznik HEWI, Edycja mat, 477-09B100
    HEWI

    Uchwyt na ręcznik HEWI, Edycja mat, 477-09B100

    Range 477 Towel rail - towel rail with two cylindrical arms arranged above each other - for hanging up towels and other pieces of clothing - the arms can be swung to the side separately - 446 mm long and 160 mm high, diameter of the arms 28 mm - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny477-09B100
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTowel rails, Bath towel rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)160
    • Szerokość (mm)28
    • Głębokość (mm)446
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010551
    • Nazwa ETIMTowel holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units