Opublikuj swoje produkty
Pochwyt HEWI, 550-33GKLT
Pochwyt HEWI, 550-33GKLT
Pochwyt HEWI, 550-33GKLT
    HEWI

    Pochwyt HEWI, 550-33GKLT

    4.4 z 5 gwiazdek4.4(11 recenzje)
    Pochwyt z poliamidu, śr. 33 mm, rozstaw 300 mm. Dostępny w kolorach HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny550-33GKLT
    • Rodzina produktuHardware
    • Grupa produktuDoor fittings
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)333
    • Szerokość (mm)145
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectDrzwi - Osprzęt drzwi
    • Klasyfikacja IFCDrzwi
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoor lever handle sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 71 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoor Hardware
    • OmniClass Number23-17 11 11 25
    • OmniClass TitleDoor Accessories