Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-33-11051
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-33-11051
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-33-11051
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-33-11051
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-33-11051

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową serii 801 - z wysokiej jakości poliamidu o wyglądzie chromu i ciepłej haptyce - pionowy drążek zagięty na końcach pod kątem prostym z rozetkami ze stali szlachetnej i uchwytem na słuchawkę prysznicową - służy do przytrzymywania pod prysznicem i w wannie - dł. osi 900 mm - Głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążka 33 mm, średnica rozety 70 mm - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - uchwyt rączki prysznicowej z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) - bezstopniowa regulacja położenia uchwytu na słuchawkę prysznicową, ustawienie wysokości po naciśnięciu lub pociągnięciu za uchwyt - stożkowaty kształt mocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - mocowanie ścienne za pomocą zestawu montażowego i rozetek HEWI - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-33-11051
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)970
    • Szerokość (mm)104
    • Głębokość (mm)134
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing