Opublikuj swoje produkty
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI
Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI
    HEWI

    Drążek z uchwytem rączki prysznicowej HEWI

    Drążek z uchwytem na słuchawkę prysznicową Seria 801 - pionowy drążek zagięty na końcach pod kątem prostym z uchwytem na słuchawkę prysznicową - dł. osi 1100 mm - gł. 89 mm, śr. drążka 33 mm, śr. rozetki 70 mm - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - bezstopniowa regulacja położenia uchwytu na słuchawkę prysznicową, ustawienie wysokości po naciśnięciu lub pociągnięciu za uchwyt - przycisk uchwytu na suchawkę z wysokiej jakości błyszczącego poliamidu - stożkowaty kształt zamocowania uchwytu na słuchawkę prysznicową ułatwia jej zawieszanie - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - montaż ścienny za pomocą zestawu do mocowania i rozetek HEWI - z wysokiej jakości poliamidu w wykończeniu matowym w kolorach HEWI 99 (ciepły biały), 98 (śnieżny biały), 97 (jasny szary), 95 (szary) i 92 (antracytowy)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-33B120
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-11
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)104
    • Głębokość (mm)134
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010140
    • Nazwa ETIMSliding rod
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units