Opublikuj swoje produkty
Drążek zasłony prysznicowej z wspornik sufitowy HEWI, do brodzika 1000 x 1000 mm, 801-34-1061
Drążek zasłony prysznicowej z wspornik sufitowy HEWI, do brodzika 1000 x 1000 mm, 801-34-1061
Drążek zasłony prysznicowej z wspornik sufitowy HEWI, do brodzika 1000 x 1000 mm, 801-34-1061
    HEWI

    Drążek zasłony prysznicowej z wspornik sufitowy HEWI, do brodzika 1000 x 1000 mm, 801-34-1061

    Drążek zasłony prysznicowej ze wspornikiem Seria 801 - połączone pod kątem prostym drążki z kółkami na zasłonę prysznicową - służy do zawieszenia zasłony prysznicowej - mocowanie do ściany i do sufitu za pomocą rozetek - do brodzików 1000 x 1000 mm, długość osi 983 x 983 mm, można skrócić od strony rozetek do długości 220 mm - wspornik sufitowy dł. 500 mm, dł regulowana w zakresie 10 mm, można skrócić od strony rozetki o maks. 100 mm - średnica drążków 33 mm - z 20 kółkami - z wysokiej jakości poliamidu w wybranych kolorach HEWI - z metalowym rdzeniem - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-34-1061
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower curtain rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-12-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)535
    • Szerokość (mm)1018
    • Głębokość (mm)1018
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyAluminium
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011493
    • Nazwa ETIMShower curtain rail
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains