Opublikuj swoje produkty
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-35-31051
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-35-31051
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-35-31051
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-35-31051
Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-35-31051
    HEWI

    Poręcz prysznicowo-wannowa i drążek z uchwytem rączki prysznicowej WARM TOUCH, 801-35-31051

    Poręcz do brodzika, Poręcz wannowa z przesuwnym relingiem prysznicowym z serii 801, Montaż narożny - Wykonane z wysokiej jakości poliamidu pokrytego powłoką chromowo-optyczną, ciepłe w dotyku. - ułożone pionowo i poziomo, drążki połączone pod kątem prostym ze stalowymi rozetami mocującymi i uchwytem prysznicowym - z bocznym przesuwnym (do montażu) pionowym drążkiem z uchwytem prysznicowym - służy do podtrzymywania i podtrzymywania w strefie prysznica i kąpieli - długość w pionie 1100 mm, długości poziome (montaż narożny) każdorazowo 762 mm - głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążków 33 mm, średnica rozety 70 mm - pasuje do słuchawek prysznicowych różnych producentów - Uchwyt prysznicowy wykonany z wysokiej jakości poliamidu w kolorze HEWI 98 (biały sygnałowy) - uchwyt prysznicowy można bezstopniowo przechylać i regulować wysokość po pociągnięciu lub naciśnięciu dużej dźwigni - mocowanie stożkowe na uchwycie prysznicowym ułatwia zawieszenie słuchawki prysznicowej - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - do montażu z lewej i prawej strony - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-35-31051
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuShower head rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-01-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1170
    • Szerokość (mm)797
    • Głębokość (mm)797
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing