Opublikuj swoje produkty
Uchwyt HEWI, szer. 400 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-36-110
Uchwyt HEWI, szer. 400 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-36-110
Uchwyt HEWI, szer. 400 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-36-110
Uchwyt HEWI, szer. 400 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-36-110
    HEWI

    Uchwyt HEWI, szer. 400 mm (oś)ze stalowym rdzeniem i rozetą ze stali, 801-36-110

    Szyna chwytakowa serii 801 - drążek wygięty pod kątem prostym na końcach ze stalowymi rozetami mocującymi - służy do podtrzymywania i podparcia - z ciągłym, rdzeniem stalowym zabezpieczonym przed korozją - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - rozstaw osi 400 mm - głębokość 89 mm, odstęp od ściany 56 mm, średnica drążków 33 mm, średnica rozety 70 mm - wykonane z poliamidu o wysokim połysku w wybranych kolorach HEWI - Uwaga w przypadku korzystania z podwieszanych foteli: Wymagane sprawdzenie zgodności. - Szczegółowa lista możliwych kombinacji chwytaków, Uchwyty kątowe i poręcze prysznicowe z dopasowanymi zawieszanymi siedzeniami można znaleźć w naszym katalogu online w obszarze pobierania odpowiedniego produktu. - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-36-110
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuSupport rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)70
    • Szerokość (mm)470
    • Głębokość (mm)89
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCReling
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors