Opublikuj swoje produkty
Uchwyt ścienny HEWI, Edycja mat, 801-50B300
Uchwyt ścienny HEWI, Edycja mat, 801-50B300
Uchwyt ścienny HEWI, Edycja mat, 801-50B300
    HEWI

    Uchwyt ścienny HEWI, Edycja mat, 801-50B300

    Range 801 Stationary support - two parallel rails running one above the other joined by a connecting bend - for holding on to and providing support - weight capacity 100 kg - with continuous, corrosion resistant steel core and wall plate made of polyamide with integrated steel core - for wall mounting with wall-specific HEWI fixing material - sealing tape for sealing the fixing points is included in the scope of supply - concealed fixing - 600 mm projection, 259 mm high and 78 mm deep, 33 mm rail diameter - made of high-quality matt polyamide in HEWI colours 99 (pure white), 98 (signal white), 97 (light grey), 95 (stone grey) and 92 (anthracite grey) - toilet roll holder 801.50B011, WC flushing mechanism (radio-controlled) 801.50B060 and floor supports 950.50B021XA and 950.50B023XA for retrofitting - produced in accordance with CE- and UKCA-Regulation (EU) 2017/745 on medical devices - Sustainability: EPD Environmental Product Declaration
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-50B300
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged and stationary support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2026-03-12
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)78
    • Głębokość (mm)600
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010078
    • Nazwa ETIMToilet support
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units