Opublikuj swoje produkty
Krzesełko składane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-200
Krzesełko składane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-200
Krzesełko składane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-200
    HEWI

    Krzesełko składane HEWI, Powierzchnia do siedzenia: szer. 378 mm, gł. 414 mm,szer. elementów siedzenia 55 mm, 801-51-200

    Składany fotel serii 801 - konstrukcja z drążków i elementów siedziska - do bezpiecznego siedzenia pod prysznicem - z zajmującym niewiele miejsca składanym siedziskiem - mocowanie do ściany za pomocą specjalnego ściennego zestawu montażowego HEWI - taśma uszczelniająca i pręty uszczelniające do uszczelnienia punktów mocowania zgodnie z DIN 18534 są zawarte w dostawie - ukryte mocowanie - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - szerokość 378 mm, Głębokość 408 mm - elementy siedziska: szerokość 55 mm - wykonane z poliamidu o wysokim połysku w wybranych kolorach HEWI - z odpornym na korozję stalowym rdzeniem - z platformą ścienną z poliamidu ze zintegrowanym stalowym rdzeniem - Zrównoważony rozwój: Deklaracja środowiskowa produktu (EPD)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny801-51-200
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged seat
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-12-19
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)259
    • Szerokość (mm)378
    • Głębokość (mm)408
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Materiał dodatkowyStal
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010872
    • Nazwa ETIMShower seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-31 17 23
    • OmniClass TitleShower Seats