Opublikuj swoje produkty
Zasłona prysznicowa active+, wymiar standardowy, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
Zasłona prysznicowa active+, wymiar standardowy, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
Zasłona prysznicowa active+, wymiar standardowy, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230
    HEWI

    Zasłona prysznicowa active+, wymiar standardowy, 2000 mm x 2000 mm, white, 802-34-V0230

    2.5 z 5 gwiazdek2.5(16 recenzje)
    Zasłona prysznicowa - zasłona z obrębionymi bokami i oczkami ze stali szlachetnej - wzór: uni biała - z zawiniętym brzegiem ze stali szlachetnej i nakrawanymi oczkami ze stali nierdzewnej, dopasowane górą do kółek HEWI - nadająca się do prania w 40°C i dezynfekowania w 60°C - szczelna - antystatyczna - odporna na pleśń i grzyby - z wyposażeniem bakteriobójczym na bazie srebra - szer. zasłony 2000 mm, wys. zasłony 2000 mm - z 14 oczkami - ze 100% Trevira CS, trudnopalna zgodnie z DIN 4102/B1
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-34-V0230
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuShower curtain rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)2000
    • Szerokość (mm)2000
    • Głębokość (mm)4
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC010492
    • Nazwa ETIMShower curtain
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Curtains
    • OmniClass Number23-31 17 27
    • OmniClass TitleShower Curtains