Opublikuj swoje produkty
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 802-50-01160
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 802-50-01160
Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 802-50-01160
    HEWI

    Zestaw uzupełniający uchwyt na papier toaletowy, 802-50-01160

    Zestaw do rozbudowy uchwyt na papier toaletowy Seria 802 LifeSystem - Uchwyt na rolkę do łatwego montażu i doposażenia na składanej poręczy podporowej 802.50.... - Możliwość montażu na składanym uchwycie nośnym od długości 700 mm - można łączyć z zestawem do rozbudowy o odblokowanie spłuczki WC 802.50.06..., uchwyt na akcesoria do chodzenia 802.50.01260 lub półkę 802.50.01360 - z hamulcem rolkowym - szerokość 22 mm, wysokość 78 mm, głębokość 150 mm - wykonane z aluminium, malowane proszkowo w kolorach HEWI ED (biały sygnałowy, połysk) i FH (antracytowy, połysk)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny802-50-01160
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuHinged support rails, Accessories
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-02-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)78
    • Szerokość (mm)23
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPowder Coatings
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010553
    • Nazwa ETIMToilet roll holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-25 45 11 25 15
    • OmniClass TitlePhysically Challenged Toilet Grab Bars