Opublikuj swoje produkty
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 805-20-200
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 805-20-200
Zestaw - szczotka do WC HEWI, 805-20-200
    HEWI

    Zestaw - szczotka do WC HEWI, 805-20-200

    Zestaw szczotka do WC Seria 805 - pojemnik o kubistycznym kształcie z elementem montażowym dystansującym produkt od ściany - stożkowy wkład na szczotkę, wyjmowany do czyszczenia - wewnątrz pojemnika zbiorniczek na środki odkażające - trzonek ze stali, łatwa wymiana główki szczotki dzięki połączeniu bagnetowemu - szer. 100 mm, wys. pojemnika 285 mm i gł. 100 mm, gł. elementu dystansującego 10 mm - do montażu ściennego - z wysokiej jakości stali, powierzchnia szczotkowana - wkład z wysokiej jakości poliamidu w kolorach HEWI 90 (czerń głębi), 92 (szarość antracytu), 98 (biały), 99 (czysta biel)
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-20-200
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuToilet brushes
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2017-09-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)465
    • Szerokość (mm)100
    • Głębokość (mm)110
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowyPoliamid
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010555
    • Nazwa ETIMLavatory brush set
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units
    • CSI UniFormat II CodeE20
    • CSI UniFormat II TitleFURNISHINGS