Opublikuj swoje produkty
Uchwyt kątowy HEWI, lewy, Wymiary 1000 mm x 500 mm, 805-22-140L
Uchwyt kątowy HEWI, lewy, Wymiary 1000 mm x 500 mm, 805-22-140L
Uchwyt kątowy HEWI, lewy, Wymiary 1000 mm x 500 mm, 805-22-140L
    HEWI

    Uchwyt kątowy HEWI, lewy, Wymiary 1000 mm x 500 mm, 805-22-140L

    Seria 805 Klasyczny uchwyt kątowy - wersja lewostronna - ułożone pionowo i poziomo, drążki połączone pod kątem prostym ze stalowymi rozetami mocującymi - służy do podtrzymywania i podpierania - długość w poziomie 500 mm, długość w pionie 1000 mm - głębokość 90 mm, odstęp od ściany 57 mm, średnica drążków 33 mm, Grubość rury 2 mm, Średnica rozety 70 mm - montaż na ścianie za pomocą materiałów mocujących i rozetek firmy HEWI przeznaczonych do ścian - Przetestowano do 200 kg w przypadku użycia z materiałem mocującym HEWI - Zalecana maksymalna waga użytkownika: 150 kg - z wysokiej jakości stali szlachetnej, powierzchnia matowa szlifowana - Zestaw modernizacyjny uchwytu na papier toaletowy 805.50.015 i zestaw modernizacyjny zwalniacza spłukiwania toalety (radio) 805.50.060 mogą być zamontowane później - spełnia wymogi normy SIA 500
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny805-22-140L
    • Rodzina produktuAccessibility
    • Grupa produktuL-shaped support rails
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-08-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)1070
    • Szerokość (mm)570
    • Głębokość (mm)90
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • Kod ETIMEC011028
    • Nazwa ETIMGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-17 25 11 11 17
    • OmniClass TitleRailing