Opublikuj swoje produkty
Kubek szklany z uchwytem HEWI, 900-04-000XA
Kubek szklany z uchwytem HEWI, 900-04-000XA
Kubek szklany z uchwytem HEWI, 900-04-000XA
    HEWI

    Kubek szklany z uchwytem HEWI, 900-04-000XA

    Kubek z uchwytem System 900 - cylindryczny uchwyt ścienny - uchwyt z wysokiej jakości stali szlachetnej, matowo szlifowanej - uchwyt wewnątrz z folią ochronną dla bezpiecznej, zdefiniowanej pozycji oraz dla ochrony przed uszkodzeniami szklanego wkładu - średnica 70 mm, wysokość 124 mm i głębokość 85 mm - cylindryczny kubek z wysokiej jakości satynowanego szkła kryształowego - do montażu ściennego, ukryte mocowanie - łącznie z bezkorozyjnym zestawem montażowym HEWI
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjny900-04-000XA
    • Rodzina produktuSanitary
    • Grupa produktuTumbler/ Holder
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-06-15
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)124
    • Szerokość (mm)70
    • Głębokość (mm)85
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Materiał dodatkowySzkło
    • Zaprojektowano wNiemcy
    • Wyprodukowano wNiemcy
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
    • Klasyfikacja IFCElement wyposażenia
    • Kod ETIMEC010146
    • Nazwa ETIMGlass/toothbrush holder
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 44 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Furnishings
    • OmniClass Number23-19 31 17
    • OmniClass TitleSanitary Room Units